Julkaise tuotteesi
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 1-HOLE

    Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Tekniset tiedot
    • Archimodule 1-Hole  Escutcheon 83 x 83 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA1504
    • TuoteperheARCHIMODULE
    • TuoteryhmäShower
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)83
    • Leveys (mm)83
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka