Julkaise tuotteesi
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Tekniset tiedot
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA1505
    • TuoteperheARCHIMODULE
    • TuoteryhmäShower
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)83
    • Leveys (mm)166
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 -kuvausShower fittings package

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka