Julkaise tuotteesi
ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC

ANGLE STOP VALVE BUILT IN CHROME 1/2 & ESC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA2129
  • TuoteperheOTHER
  • TuoteryhmäBasin Mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)25
  • Syvyys (mm)74
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)0.16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets