Julkaise tuotteesi
TUB FILLER  CHROM
TUB FILLER  CHROM

    TUB FILLER CHROM

    Bocca di erogazione a muro
    Tekniset tiedot
    • Bocca di erogazione a muro per vasca 3/4".
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA2924
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBath thermostatic water supply sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)59.5
    • Syvyys (mm)165
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)0.88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-19 31 15 19
    • OmniClass-nimikeSteam Baths

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa