Julkaise tuotteesi
CERAPLUS SAFE OX SHR THM
CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Tekniset tiedot
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA7606
    • TuoteperheOX THM
    • TuoteryhmäOX THM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.63
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017640
    • ETIM-nimiSanitary showers
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa