Julkaise tuotteesi
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Tekniset tiedot
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA7608
    • TuoteperheOX THM
    • TuoteryhmäOX THM
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)136
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)207
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.83
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa