Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
INTELLIMIX BASIN MIXER WALL MOUNTED

INTELLIMIX BASIN MIXER WALL MOUNTED

Washbasin smart touchless taps wall mounted with soap dispenser
Tekniset tiedot
  • Washbasin smart touchless taps wall mounted with soap dispenser
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA7707
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)81
  • Leveys (mm)61
  • Syvyys (mm)163
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)3.18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta