Julkaise tuotteesi
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3

    KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Tekniset tiedot
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB0891
    • TuoteperheKHEOPS
    • TuoteryhmäKitchen Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)318
    • Leveys (mm)116
    • Syvyys (mm)266
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.461
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets