Julkaise tuotteesi
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active single lever one hole rim mounted bath filler
Tekniset tiedot
  • Bath filler 1 hole single lever
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB8077
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWater supply fittings for baths
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)156
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)173
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)2.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa