Julkaise tuotteesi
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Tekniset tiedot
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB8079
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäSink Water Supply Fittings
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.47
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps