Julkaise tuotteesi
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB8697
    • TuoteperheSLIMLINE II
    • TuoteryhmäKitchen Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)158
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)270
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSink manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa