Julkaise tuotteesi
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Tekniset tiedot
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB9449
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)238
  • Leveys (mm)88
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Nettopaino (kg)0.56
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa