Julkaise tuotteesi
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Shower Mixer Exposed 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Tekniset tiedot
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons Comply with EN817 Shower mixer exposed
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD250
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäMixer taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)185
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.59
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa