Julkaise tuotteesi
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Exposed sinlge lever shower mixer wall, surface-mounted.
    Tekniset tiedot
    • Single lever handel 12 litres per minute 3 bars Comply with DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 group 1
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD271
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäMixer taps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)185
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.71
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 -kuvausShower manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa