Julkaise tuotteesi
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Tekniset tiedot
    • CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBD973
    • TuoteperheCeraline Nuovo
    • TuoteryhmäSpouts
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)189
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.43
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin spouts
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka