Julkaise tuotteesi
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Tekniset tiedot
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteE0798
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC pans
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)366
  • Syvyys (mm)664
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)29.74
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • OmniClass-numero23-31 19 19 11
  • OmniClass-nimikeWater Operated Water Closets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa