Julkaise tuotteesi
I.life A  basin 55 cm with center taphole with overflow
I.life A  basin 55 cm with center taphole with overflow

    I.life A basin 55 cm with center taphole with overflow

    Ideal Standard i.life A basin 55 cm with center taphole, with overflow, white, bareware, UK pallet
    Tekniset tiedot
    • Ideal Standard i.life A basin 55 cm with center taphole, with overflow, white, bareware, UK pallet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE2458
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)440
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)14.88
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRetention Basins
    • OmniClass-numero23-39 29 13 21 19
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa