Julkaise tuotteesi
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Tekniset tiedot
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE3242
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBathroom integrated furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-01-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)501
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)441
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)23.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-31 17 11
    • OmniClass-nimikeShower Compartments

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa