Julkaise tuotteesi
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer
    Tekniset tiedot
    • FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Space saving, Assembled, Sustainably sourced wood
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE3405
    • TuoteperheFinesse
    • TuoteryhmäBathroom Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)540
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)402
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Nettopaino (kg)18.36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka