Julkaise tuotteesi
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Tekniset tiedot
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE5040
    • TuoteperheCONNECT
    • TuoteryhmäSanitary: Wash Basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)9.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-39 29 13 19 17
    • OmniClass-nimikeSurface Water Retention Chambers

    Alueellinen saatavuus

    Afrikka