Julkaise tuotteesi
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    Tekniset tiedot
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE5049
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäCounter top wash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)175
    • Leveys (mm)620
    • Syvyys (mm)410
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)7.32
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung wash basins
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa