Priorisoi lokalisoidut tiedot asettamalla sijainti ja kieli.
Yhdysvallat
Suomi
Jatka
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
Auta UNICEFin työtä Ukrainan lasten ja perheiden hyväksi.
idealstandard/products/8fa7fe2c-a86a-4616-8f31-2987149b2dba
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Inodoro a pared Connect Tanque bajo, blanco
Ideal Standard
Seuraa
Inodoro a pared Connect Tanque bajo, blanco
Inodoro a pared Connect Tanque bajo, blanco
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Inodoro a pared Connect Tanque bajo, blanco
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
E8037
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
WC pans
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
401
Leveys (mm)
361
Syvyys (mm)
660
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.es
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.es
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.es
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Nettopaino (kg)
29.85
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 -kuvaus
WC pans
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Espanja
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP
4.6
(
9
)
Lataa
Ideal Standard
ESEDRA CLOSET CC HO
3.9
(
8
)
Lataa
Ideal Standard
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Lataa
Ideal Standard
CONNECT CC PAN HO WHITEIP STD CC BXD
Lataa
Ideal Standard
CONNECT wall mounted bowl 360x540mm, wash-down
Lataa
Ideal Standard
P_Tempo Close Coupled WC Pan
4.1
(
7
)
Lataa