Julkaise tuotteesi
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain One-hole pillar tap with tubular spout r125
    Tekniset tiedot
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteF2842
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBASIN PILLAR
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)165
    • Syvyys (mm)245
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.68
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets