Julkaise tuotteesi
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SIDE PANEL 85 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SIDE PANEL  85 CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH.

    Tekniset tiedot
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 50 MM ADJUSTMENT

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteK9301
    • TuoteperheCONNECT II
    • TuoteryhmäShower Enclosure
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1950
    • Leveys (mm)850
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Nettopaino (kg)29
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa