Julkaise tuotteesi
SEPTA PRO M1 CHROME - IS
SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    Tekniset tiedot
    • Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo - Chrome

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR0127
    • TuoteperheSepta
    • TuoteryhmäFlushplate
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)163
    • Leveys (mm)243
    • Syvyys (mm)17
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)1.024
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka