Julkaise tuotteesi
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    Tonic II-Struttura 600 mm
    Tekniset tiedot
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR4310
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShelves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa