Julkaise tuotteesi
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    Tonic II-Struttura 1200 mm
    Tekniset tiedot
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteR4313
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShelves
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)1197
    • Syvyys (mm)440
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa