Yksilöity viite: | T0014 |
---|---|
Brändi: | Ideal Standard |
Tuoteperhe: | Sanitary |
Tuoteryhmä: | Wall-hung wash basins |
Julkaisupäivä: | 2018-12-07 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www.idealstandard.it |
Tekninen kuvaus: | http://www.idealstandard.it |
Esittelyvideo: | |
EAN-koodi: | 8014140351276 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/idealstandard/product/t0014
Materiaali pääasiassa: | Ceramics |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: | |
Nettopaino (kg): | 24.35 |
BIMobject-luokka: | Sanitary - Basins |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-93-95 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Wc Seats And Covers |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_96_96 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Wall-hung wash basins |
NBS Reference Koodi: | 35-79-94 |
NBS Reference Kuvaus: | Wall-Hung Wash Basins |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 13 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Sinks |
Nimi | Arvo |
---|---|
Color | white |
Material | Ceramics |
Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty