Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

21/VENTUNO LAVY VANITY TOP 80 WHITE

Yksilöity viite: T0018
Brändi: Ideal Standard
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Wall-hung wash basins
Julkaisupäivä: 2018-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
21-Lavabo Top

Lavabo Top dotato di foro centrale aperto.
Il lavabo può essere completato con la semicolonna.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 27.6

BIMobject-luokka: Sanitary - Basins
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Kuvaus: Wall-hung wash basins
NBS Reference Koodi: 35-79-94
NBS Reference Kuvaus: Wall-Hung Wash Basins
KaikkiLuokat Numero: 23-31 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Sinks
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nimi Arvo
Color White
Material Ceramics

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty