Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

21/VENTUNO BTW BOWL W/SLIM SEAT WHITE

Yksilöity viite: T3200
Brändi: Ideal Standard
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: WC pans
Julkaisupäivä: 2018-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
21-Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). La confezione inlcude i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 30.7

BIMobject-luokka: Saniteetti - WC
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wc Pans
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Kuvaus: WC pans
NBS Reference Koodi: 35-93-94
NBS Reference Kuvaus: Wc Pans
KaikkiLuokat Numero: 23-31 19 19 11
KaikkiLuokat Otsikko: Water Operated Water Closets
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nimi Arvo
Colour White
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White
Material Ceramics

BIMobject®