Julkaise tuotteesi
M+L MIRROR LOW S 50X70

M+L MIRROR LOW S 50X70

3.5 / 5 tähteä3.5(8 arvostelua)

Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible

Tekniset tiedot
  • Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT3354
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBathroom Mirrors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)26
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Nettopaino (kg)4.59
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties

Alueellinen saatavuus

Eurooppa