Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
idealstandard/products/efef847b-351a-4968-9e30-3e0483de0492
Koti
Luokat
Saniteetti
Peilit
M+L MIRROR LOW H 40X100
Saatavana Yhdysvallat
Ideal Standard
Seuraa
M+L MIRROR LOW H 40X100
Framed 400 x 100cm Mirror, Reversible
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Framed 40 x 100cm Mirror, Reversible installation Option
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T3360
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Bathroom Mirrors
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-12-05
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1000
Leveys (mm)
400
Syvyys (mm)
26
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealstandard.com
Asennusohjeet
http://www.idealstandard.com
Tuotesertifiointi
http://www.idealstandard.com
Tekninen kuvaus
http://www.idealstandard.com
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasi
Nettopaino (kg)
5.58
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Peilit
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Mirrors
OmniClass-numero
23-31 25 00
OmniClass-nimike
Toilet and Bath Specialties
Samankaltaisia tuotteita
Ideal Standard
I.Life b, close coupled toilet with cistern side inlet 6/3l and sandwich seat
Lataa
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
4.1
(
23
)
Lataa
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
Lataa
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
Lataa
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
Lataa
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
Lataa