Julkaise tuotteesi
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V

Mirror Cabinet 80 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Tekniset tiedot
  • Mirror Cabinet 80 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium Finish

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT3442
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBathroom Mirrors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)700
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)170
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Nettopaino (kg)22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties