Julkaise tuotteesi
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno.
    Tekniset tiedot
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3591
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBathroom Mirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)698.5
    • Leveys (mm)798.5
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties