Julkaise tuotteesi
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT

    Conca BSN UN 120X37X55 2 DR NOWTOP WHMT

    Vanity unit, 1200 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Matt white lacquered finish
    Tekniset tiedot
    • Vanity unit, 1200mm wide 372 mm deep and 550 mm high, without countertop, for combination with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external full extension drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT3951
    • TuoteperheCONCA
    • TuoteryhmäBathroom_Furniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)540
    • Leveys (mm)1202
    • Syvyys (mm)373
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Nettopaino (kg)41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa