Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

21/VENTUNO PEDESTAL WHITE

Yksilöity viite: T4097
Brändi: Ideal Standard
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Legs, pedestals, hangers and stringers
Julkaisupäivä: 2018-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 12.95

BIMobject-luokka: Sanitary - Accessories
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L81152
Uniclass 1.4 Kuvaus: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 Kuvaus: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Kuvaus: Pedestal wash basins
NBS Reference Koodi: 35-79-64
NBS Reference Kuvaus: Pedestal Wash Basins
KaikkiLuokat Numero: 23-21 25 23 15
KaikkiLuokat Otsikko: Pedestals
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

Nimi Arvo
Material Ceramics

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty