Julkaise tuotteesi
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW
I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    I.LIFE A VANITY 84 CM WITH CENTER TAPHOLE, WITH OVERFLOW

    i.life A Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • Vanity basin 84 cm with center taphole, with overflow, in carton box, EU pallet, available in 2 finishes, White and Ideal Plus White
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4620
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-10-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)46
    • Leveys (mm)84
    • Syvyys (mm)15.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Nettopaino (kg)23.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-11 21 21 13
    • OmniClass-nimikeCatch Basins

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa