Julkaise tuotteesi
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    Linda - X 175cm x 85cm Freestanding Solid Surface Bath

    Tekniset tiedot
    • Linda - X 175cm x 85cm freestanding solid surface bath with clicker waste and integrated slotted overflow

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4626
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)495
    • Leveys (mm)850
    • Syvyys (mm)1740
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)184
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs