Julkaise tuotteesi
I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.
I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.

    I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
    I.life Bath Tub corner 140x140 cm
    Tekniset tiedot
    • I.life Bath Tub corner 140x140 cm - White
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4766
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäBath
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)1400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)24.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa