Julkaise tuotteesi
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.
I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.

    I.LIFE RECTANGULAR BATH TUB 160X70 CM.

    I.life Rectangular Bath Tub 160x70 cm
    Tekniset tiedot
    • I.life Rectangular Bath Tub 160x70 cm - White
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4771
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäBath
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)18.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa