Julkaise tuotteesi
I.LIFE CORNER ENTRY 90 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE CORNER ENTRY 90 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE CORNER ENTRY 90 CM, UNHANDED DOOR

    I.life Corner Entry 90 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Tekniset tiedot
    • I.life Corner Entry 90 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4856
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäShower Enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2005
    • Leveys (mm)891
    • Syvyys (mm)87
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010034
    • ETIM-nimiCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa