Julkaise tuotteesi
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM
I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    I.LIFE PIVOT DOOR 1000 MM

    I.life Pivot Door 1000 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Tekniset tiedot
    • I.life Pivot Door 1000 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT4911
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäShower Enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2003
    • Leveys (mm)98
    • Syvyys (mm)950
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010034
    • ETIM-nimiCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa