Julkaise tuotteesi
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted
    Tekniset tiedot
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5347
    • TuoteryhmäSanitary
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)34
    • Leveys (mm)36
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFireclay
    • Nettopaino (kg)22.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closets