Julkaise tuotteesi
LDV TUB RECT 170X80 WHITE
LDV TUB RECT 170X80 WHITE

    LDV TUB RECT 170X80 WHITE

    LDV built in bath tub 170x80 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim
    Tekniset tiedot
    • LDV built in bath tub 170x80 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5404
    • TuoteperheLa Dolce Vita
    • TuoteryhmäBath tub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)1700
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs