Julkaise tuotteesi
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO
DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA F/S BTH 150X75 WHITE TRAPZIO

    DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    Tekniset tiedot
    • DEA | Freestanding bath 1500x750x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5464
    • TuoteperheDEA
    • TuoteryhmäBath Tub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Italia
    • Nettopaino (kg)35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa