Julkaise tuotteesi
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, 8 mm safety transparent glass Ideal Clean. Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm.
    Tekniset tiedot
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT5536
    • TuoteperheI.life
    • TuoteryhmäShower Enclosure
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010128
    • ETIM-nimiSide for bath and shower
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 17
    • OmniClass-nimikeShower Enclosures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Bulgaria
    Espanja
    Italia
    Kreikka
    Puola
    Ranska
    Saksa
    Tsekin tasavalta
    Venäjä
    Yhdistynyt kuningaskunta