Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

21/VENTUNO S&C SC WHITE SLIM

Yksilöity viite: T6611
Brändi: Ideal Standard
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: WC Seats and covers
Julkaisupäivä: 2018-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
21-Sedili e ricambi.

Sedili e ricambi.


Materiaali pääasiassa: Plastic
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 3

BIMobject-luokka: Sanitary - Toilet Seats
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L72164
Uniclass 1.4 Kuvaus: WC cisterns
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Kuvaus: WC seats and covers
NBS Reference Koodi: 35-93-95
NBS Reference Kuvaus: Wc Seats And Covers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 19 19 11
KaikkiLuokat Otsikko: Water Operated Water Closets
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty