Julkaise tuotteesi
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV

    Kubo PSC Sliding Door 1050 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Tekniset tiedot
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT7330
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1953
    • Leveys (mm)1070
    • Syvyys (mm)72.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)42
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText