Julkaise tuotteesi
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Tekniset tiedot
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT9656
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBaths
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1998
    • Leveys (mm)1710
    • Syvyys (mm)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Nettopaino (kg)69
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • OmniClass-numero23-31 15 11
    • OmniClass-nimikeBath Shower Units