Julkaise tuotteesi
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    Magnum Niche Door 1800 mm , Left Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Tekniset tiedot
    • Magnum Niche Door 1800 mm , Left Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT9659
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäShower enclosures
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1998
    • Leveys (mm)1810
    • Syvyys (mm)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)73
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers